Teilebibliothek
45mm x 90mm In-Line Mounting Block for Right Angle Connections
ST-GP-002-0004

45mm x 90mm In-Line Mounting Block for Right Angle Connections

Vention

In-line mounting block for right angle connection. Two screws thread at the end of an extrusion while two or four other screws fasten into another connecting T-slot extrusion.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-GP-002-0004
Einzelpreis$27.38 USD
Gewicht0.1411 kg
Abmessungen (L x B x H)90 x 45 x 22.5 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018, 4 x HW-FN-003-0030, 2 x HW-FN-003-0035

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00304View
M8 x 35mm Screw, Partially ThreadedHW-FN-003-00352View

$27.38 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.