Teilebibliothek
45mm x 45mm In-line Mounting Block for Right Angle Connections
ST-GP-002-0001__2

45mm x 45mm In-line Mounting Block for Right Angle Connections

Vention

In-line mounting block for right angle connection. One screw threads at the end of an extrusion while two other screws fasten into another connecting T-slot extrusion.
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
TeilenummerST-GP-002-0001__2
Einzelpreis$20.38 USD
Gewicht0.098 kg
Abmessungen (L x B x H)45 x 45 x 26.5 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-003-0018, 3 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0035, 1 x HW-FN-003-0030

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00013View
M8 x 35mm Screw, Partially ThreadedHW-FN-003-00351View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00301View

$20.38 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.