Teilebibliothek
45mm x 45mm In-line Mounting Block for Right Angle Connections
ST-GP-002-0001

45mm x 45mm In-line Mounting Block for Right Angle Connections

Vention

In-line mounting block for right angle connection. One screw threads at the end of an extrusion while two other screws fasten into another connecting T-slot extrusion.
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
TeilenummerST-GP-002-0001
Einzelpreis$14.99 USD
Gewicht0.098 kg
Abmessungen (L x B x H)44 x 44 x 26.5 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente3 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-FN-003-0030, 1 x HW-FN-003-0035
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Bending Strength100 Nm
Friction Strength4200 N
Torsion Strength165 Nm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00013View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00301View
M8 x 35mm Screw, Partially ThreadedHW-FN-003-00351View

$14.99 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.