Bibliothèque de pièces
UR10e/UR16e and FANUC CRX-10iA Mounting Plate
ST-RB-001-0008

UR10e/UR16e and FANUC CRX-10iA Mounting Plate

Vention

This mounting plate enables fast and easy installation of a Universal Robots UR10e or UR16e as well as the Fanuc CRX-10iA to any custom assembly. Outer dimensions are 225mm x 225mm. Certified by Universal Robots.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-001-0008
Prix unitaire$149.61 USD
Poids2.004 kg
Dimensions (L x l x H)225 x 225 x 22.5 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
NormesDowel pins are made out of stainless steel
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$149.61 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.