Bibliothèque de pièces
Universal M18 Sensor Bracket
CE-HW-001-0002

Universal M18 Sensor Bracket

Vention

M18 automation sensor bracket to mount any M18 sensors to Vention assemblies. The bracket features a reinforced body and rubber bumpers as well as a locating feature to ensure proper alignment.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Motor and Control Components Datasheet
Sensors Datasheet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-HW-001-0002
Prix unitaire$20.33 USD
Poids0.093 kg
Dimensions (L x l x H)74 x 49 x 38 mm
Matériau6061-T6 & Rubber
Finition de surfaceDark Blue Anodized 6um
Fixations associées1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0022, 1 x HW-FN-003-0025

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-00221View
M8 x 25mm ScrewHW-FN-003-00251View

$20.33 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.