Bibliothèque de pièces
Timing Belt Actuator (855mm)
MO-LM-016-0855__2

Timing Belt Actuator (855mm)

Vention

Belt-driven linear motion actuator. Linear actuator is mounted on any 45x90mm extrusion from 585mm to 3330mm. Add a stepper motor and pair with MachineMotion to enable fast, 150mm/turn linear motion to your assemblies. Two guiding options are available: glass filled nylon rollers or precision linear bearings.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Selecting a Linear Axis Actuator
Timing Belt Actuator
Vention Maintenance Guide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-016-0855__2
Prix unitaire$893.82 USD
Poids5.89139 kg
Dimensions (L x l x H)1035 x 67.5 x 120 mm
MatériauN/A
Finition de surfaceN/A
Fixations associées8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0070
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force335 N
Stroke855 - gantry length mm
Repeatability Including Backlash±0.3 mm
Max Linear Speed2000 mm/s
Displacement Ratio150 mm/turn

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 70mm ScrewHW-FN-003-00708View

$893.82 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.