Bibliothèque de pièces
Small Gantry Enclosed Timing Belt Actuator, 290mm Length
MO-LM-045-0290

Small Gantry Enclosed Timing Belt Actuator, 290mm Length

Vention

Vention's enclosed timing belt actuator with an in-inline gantry is an all-in-one solution. This product includes the guideways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. Its compact design is ideal for applications with limited space. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to one of the 4 inputs and go!

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Small Gantry Enclosed Timing Belt Actuator
Vention Maintenance Guide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-045-0290
Prix unitaire$1,665.23 USD
Poids9.105 kg
Dimensions (L x l x H)537.5 x 90 x 112.5 mm
MatériauAluminum
Finition de surfaceBlue Anodized 10 um
Fixations associées6 x HW-FN-003-0010
Fixations légères6 x HW-FN-003-0010
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force215 N
Load Capacity1200 N
Stroke200 mm
Repeatability Including Backlash±0.3 mm
Max Linear Speed650 mm/s
Max Acceleration2000 mm/s2
Displacement Ratio208 mm/turn

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 10mm ScrewHW-FN-003-00106View

$1,665.23 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.