Bibliothèque de pièces
Slotted Wiring Duct
HW-CA-006-2000

Slotted Wiring Duct

Vention

Used for concealing exposed cables. Includes an easily removable snap-on cover. The teeth of the wiring duct can be cut in order to route cables appropriately according to the application. The wiring duct can be mounted in any orientation on Vention's extrusions. Sold in lengths of 2m.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Cable Management Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-CA-006-2000
Prix unitaire$18.25 USD
Poids0.75544 kg
Dimensions (L x l x H)2000 x 40 x 50 mm
MatériauPVC
Finition de surfaceN/A
Fixations associées12 x HW-FN-002-0004, 12 x HW-FN-005-0016, 12 x HW-WS-005-0002

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M6 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000412View
M6 x 1.0 x 16mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-001612View
M6 Oversized Washer with 18mm Outside DiameterHW-WS-005-000212View

$18.25 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.