Bibliothèque de pièces
Screw-in Cable Tie Mount
HW-TW-001-0001

Screw-in Cable Tie Mount

Vention

Screw-in cable tie mount used to securely route cables along T-slot extrusions. Compatible with cable ties of 6mm wide or less. Mounts directly on the face of any extrusion using a single M8 screw.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-TW-001-0001
Prix unitaire$2.14 USD
Poids0.006 kg
Dimensions (L x l x H)38 x 23 x 13 mm
MatériauNylon
Finition de surfaceBlack
Fixations associées1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0018
Fixations légères1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View

$2.14 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.