Bibliothèque de pièces
Round Extrusion Handle Bracket
HW-HD-001-0002

Round Extrusion Handle Bracket

Vention

Machined aluminum handle compatible with Vention's round extrusion. Allows for customizable handle length, based on the extrusion selected. Works perfectly for doors, handles, and applications that require light lifting.
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
Numéro de pièceHW-HD-001-0002
Prix unitaire$26.14 USD
Poids0.0562 kg
Dimensions (L x l x H)55 x 33.75 x 35 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-FN-003-0035

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View
M8 x 35mm Screw, Partially ThreadedHW-FN-003-00351View

$26.14 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.