Bibliothèque de pièces
Rotary Actuator V2 with Sensor Provision
MO-RM-002-0001__3

Rotary Actuator V2 with Sensor Provision

Vention

Vention's Rotary Actuator achieves 360 degrees of motion without any limitations. The actuator features a 10:1 reduction ratio and a rated backlash of 13.6 arcmin for higher torque and precision. Both top and bottom plates are made to perfectly integrate with Vention extrusions. Top plate turns in the same direction as the output shaft. Compatible with Vention's NEMA 34 stepper motors.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Rotary Actuator

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-RM-002-0001__3
Prix unitaire$1,358.22 USD
Poids5.62533 kg
Dimensions (L x l x H)223 x 223 x 113 mm
Fixations associées8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0018
Fixations légères8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting135 x 135

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00188View

$1,358.22 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.