Bibliothèque de pièces
Pneumatic Air Preparation Station
CA-AP-001-0001

Pneumatic Air Preparation Station

Vention

Pneumatic Air Preparation Station complete with filter and regulator all-in-one unit, a manual shutoff and exhaust valve as well as a Vention high-precision mounting bracket. Part of Vention's Pneumatic Ecosystem Powered by SMC.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Pneumatic Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCA-AP-001-0001
Prix unitaire$123.11 USD
Poids0.54134 kg
Dimensions (L x l x H)72 x 125 x 201 mm
Fixations associées1 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-FN-002-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Air Consumption2.3 SCFM
Temperature Range-5 to 60 °C
Included in the Box5 meters of 8mm OD Polyurethane tubing

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View

$123.11 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.