Bibliothèque de pièces
Multi-Robot Mounting Plate 225 x 225 mm
ST-RB-100-0225__3

Multi-Robot Mounting Plate 225 x 225 mm

Vention

This general robot mounting plate is compatible with Universal robots (UR3e, UR5e, UR7e, UR8L, UR10e, UR12e, UR15, UR16e, UR18), Fanuc CRX robots (CRX-5iA, CRX-10iA, CRX-10iA/L), and Kinova Link 6 robot. Included are two sets of dowel pins, which can be inserted according the robot being used. Refer to the drawing for the location of the pins.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-100-0225__3
Prix unitaire$316.27 USD
Poids2.5 kg
Dimensions (L x l x H)223 x 223 x 22.5 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodized
Fixations associées16 x HW-FN-002-0001, 16 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000116View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001816View

$316.27 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.