Bibliothèque de pièces
Motor Mount for Dorner Belt Conveyors
MO-CV-009-0001

Motor Mount for Dorner Belt Conveyors

Vention

Use this part to allow for the installation and power transmission between a Vention motor and a belt conveyor. Any Vention NEMA 34 motor can be connected to the input. See our technical document on Belt Conveyors for installation instructions.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Dorner 2200 Belt Conveyor

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-009-0001
Prix unitaire$514.36 USD
Poids4.06504 kg
Dimensions (L x l x H)233.5 x 155 x 88.3 mm
MatériauN/A
Finition de surfaceN/A
Fixations associées2 x HW-FN-005-0025
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Torque10 Nm
Compatible WithAll Vention motors

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M6 x 1.0 x 25 mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00252View

$514.36 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.