Bibliothèque de pièces
Latch-Style Toggle Clamp with Assembly Plates
HW-LT-003-0001

Latch-Style Toggle Clamp with Assembly Plates

Vention

Latch-style toggle clamp with locking lever to secure the object repeatably. This toggle clamp has a holding force of 2.3kN along the axis of the U-bolt. The U-bolt allows for approximately 13mm of adjustment, allowing for easy clamping against a rest pad or extrusion end cap.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-LT-003-0001
Prix unitaire$48.33 USD
Poids0.2314 kg
Dimensions (L x l x H)186 x 133 x 57 mm
MatériauVarious (aluminum, steel, plastic)
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-WS-001-0001, 4 x HW-FN-003-0020

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00014View
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-00204View

$48.33 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.