Bibliothèque de pièces

ST-RB-011-0001
FANUC SR-6iA Mounting Plate
Vention's Fanuc SR-6iA mounting plate enables fast and easy installation of a Fanuc SR-6iA robot to any custom assembly. The 4X robot mounting holes use M10 X 1.5 stainless steel helical inserts. Outer dimensions are 315mm x 315mm.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Robot Mounting |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-RB-011-0001 |
| Prix unitaire | $319.88 USD |
| Poids | 2.14 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 315 x 315 x 11.25 mm |
| Matériau | 6061-T6 |
| Finition de surface | Dark Blue Anodization, 6um |
| Normes | Dowel pins are made out of stainless steel |
| Fixations associées | 12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0018 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Mounting | 4x M10, 150 x 150 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.