Bibliothèque de pièces
FANUC 200iD Mounting Plate
ST-RB-006-0001

FANUC 200iD Mounting Plate

Vention

Vention's 200iD mounting plate enables fast and easy installation of a FANUC 200iD, 200iD/7, or 200iD/14 robot to any custom assembly. Note, the Fanuc 200iD/4 is not compatible with this mounting plate. The 4X robot mounting holes use M10 X 1.5 stainless steel helical inserts. Make sure you use all included fasteners in your applications. Outer dimensions are 270mm x 270mm.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Documentation technique
Documentation technique
Robot Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-006-0001
Prix unitaire$218.88 USD
Poids1.306 kg
Dimensions (L x l x H)270 x 270 x 11.25 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
NormesDowel pins are made out of stainless steel
Fixations associées12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting4x M10, 165 x 165

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001812View

$218.88 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.