Bibliothèque de pièces
Ergonomic Handle
HW-HD-001-0001__2

Ergonomic Handle

Vention

Ergonomic handle with aesthetic end caps. Can be mounted directly to Vention's extrusion profile. Works perfectly for doors, handles, and applications that require light lifting.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-HD-001-0001__2
Prix unitaire$11.95 USD
Poids0.091 kg
Dimensions (L x l x H)160 x 30 x 60 mm
MatériauPlastic
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0020, 2 x HW-WS-001-0001
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0014, 2 x HW-WS-001-0001

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-00202View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00012View

$11.95 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.