Bibliothèque de pièces
Caster Wheel Mounting Plate
ST-SP-010-0003__2

Caster Wheel Mounting Plate

Vention

This Caster Wheel Mounting Plate is the essential component for integrating select caster wheels onto your aluminum extrusion profiles when direct bolting isn't feasible. Compatible with the following caster wheels: MO-WL-003-0002, MO-WL-003-0003, MO-WL-003-0004, MO-WL-003-0005.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-010-0003__2
Prix unitaire$44.95 USD
Poids0.306 kg
Dimensions (L x l x H)125 x 88 x 12 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceBlue Anodized
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$44.95 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.