Bibliothèque de pièces
Blickle Swivel Leveling Caster Wheel with Fixed Pedal, 200kg Capacity
MO-WL-003-0001

Blickle Swivel Leveling Caster Wheel with Fixed Pedal, 200kg Capacity

Blickle

German-made medium-duty swivel leveling caster. Steel body with polyamide wheel. Leveling foot lifts 2mm. Maximum capacity per wheel: 200kg

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-WL-003-0001
Prix unitaire$266.97 USD
Poids2.0239 kg
Dimensions (L x l x H)175 x 85 x 118 mm
MatériauSteel & Polyamide
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0030
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting80 x 60

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00304View

$266.97 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.