Bibliothèque de pièces
73mm Wide Cable Drag Chain (1980mm)
MO-DC-073-1980

73mm Wide Cable Drag Chain (1980mm)

Vention

Polyamide 73mm wide cable drag chain with a 125mm bending radius. Length of 1980mm (pivot to pivot). Mounting brackets and hardware included.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Cable Management Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-DC-073-1980
Prix unitaire$226.39 USD
Poids1.59214 kg
Dimensions (L x l x H)1980 x 73 x 35 mm
MatériauPolyamide
Finition de surfaceBlack
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-005-4012, 4 x HW-FN-015-0018
Fixations légères4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-005-4012, 4 x HW-FN-015-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M6 1.0 x 12mm Flat Head ScrewHW-FN-005-40124View
M8 1.25 x 18mm Flat Head ScrewHW-FN-015-00184View

$226.39 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.