Bibliothèque de pièces
45x90mm Accessory Mounting Plate
ST-SP-012-0001

45x90mm Accessory Mounting Plate

Vention

Mounting plate compatible with Vention's 45x90mm extrusion profiles for use with hoist rings and leveling feet. It features a stainless steel helical insert for M8 thread in the center. Rated for 400kg maximum load.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing jigs and fixtures

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-012-0001
Prix unitaire$27.51 USD
Poids0.091 kg
Dimensions (L x l x H)12 x 88 x 43 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity3920 N

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$27.51 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.