Bibliothèque de pièces
45x45mm Hinge, 8mm Pin
MO-HG-001-0001

45x45mm Hinge, 8mm Pin

Vention

Medium-duty hinges best suited for light to medium-rotary motion. Can be mounted on Vention extrusions, benefiting from Vention V-shape locator.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-HG-001-0001
Prix unitaire$23.66 USD
Poids0.091 kg
Dimensions (L x l x H)27 x 80 x 40 mm
MatériauDie-cast aluminum
Finition de surfaceBlack powder coat
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Angular Range180 degrees

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$23.66 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.