Bibliothèque de pièces
45x270mm Rest Pad
HW-RP-002-0002

45x270mm Rest Pad

Vention

Heavy-duty delrin rest pad to be used as protection when moving heavy and/or fragile goods on industrial carts or in other applications.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing jigs and fixtures

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-RP-002-0002
Prix unitaire$35.19 USD
Poids0.208 kg
Dimensions (L x l x H)13 x 270 x 45 mm
MatériauWhite Delrin
Fixations associées6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0018
Fixations légères6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00016View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00186View

$35.19 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.