Bibliothèque de pièces
405x495mm Aluminum Tooling Plate
ST-SP-002-0002

405x495mm Aluminum Tooling Plate

Vention

Tooling plate suited for machining and assembly jigs. Plate has intertwined hole patterns of M8 x 1.25 threaded holes and reamed 8mm holes. Plate is compatible with Vention rest buttons, tooling balls, and extrusion profiles.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-002-0002
Prix unitaire$473.23 USD
Poids9.258 kg
Dimensions (L x l x H)495 x 405 x 22.5 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0030

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00304View

$473.23 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.