Bibliothèque de pièces
3-Way Extrusion End Connector with Panel Cutouts
ST-GP-004-0001

3-Way Extrusion End Connector with Panel Cutouts

Vention

Vention's 3-way connector can connect 3 Vention extrusion at their ends in a single joint to create more beautiful assemblies. The 3-way connector features cutouts for panels to slide right in without any modifications.
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
Numéro de pièceST-GP-004-0001
Prix unitaire$18.28 USD
Poids0.1393 kg
Dimensions (L x l x H)49 x 49 x 49 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées3 x HW-FN-003-0030

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00303View

$18.28 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.