Bibliothèque de pièces
270x225mm Aluminum Tooling Plate
ST-SP-002-0003

270x225mm Aluminum Tooling Plate

Vention

Tooling plate suited for machining and assembly jigs with 83X M8 mounting holes on a 22.5x22.5mm grid pattern.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing jigs and fixtures

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-002-0003
Prix unitaire$421.48 USD
Poids1.7 kg
Dimensions (L x l x H)270 x 225 x 11.25 mm
MatériauAluminum 6061-T6
Finition de surfaceBlue Anodized
Fixations associées6 x HW-FN-003-0018, 6 x HW-FN-002-0001
Fixations légères4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00186View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00016View

$421.48 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.