Bibliothèque de pièces
225x225mm UR5 Mounting plate, for Universal Robots
ST-RB-001-0003

225x225mm UR5 Mounting plate, for Universal Robots

Vention

Vention's UR5 mounting plate enables fast and easy installation of a UR5 robot to any custom assembly. Outer dimensions are 225mm x 225mm. Certified by Universal Robots.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Robot Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-001-0003
Prix unitaire$200.20 USD
Poids1.582 kg
Dimensions (L x l x H)225 x 225 x 22.5 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
NormesDowel pins are made out of stainless steel
Fixations associées16 x HW-FN-002-0001, 16 x HW-FN-003-0018
Fixations légères16 x HW-FN-002-0001, 16 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting4x M8, Pitch Circle Diameter = 132

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000116View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001816View

$200.20 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.