Bibliothèque de pièces

MO-BR-007-0001
20mm Pillow Bearing (Self Aligning)
Pillow block compatible with shaft size of 20mm and supporting static loads up to 10 kN radially and 5 kN axially. Pillow block can be mounted directly on Vention's extrusion or on mounting plates.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Round Aluminum Extrusion | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-BR-007-0001 |
| Prix unitaire | $61.75 USD |
| Poids | 0.11 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 88 x 48 x 25 mm |
| Matériau | Aluminum and Plastic |
| Finition de surface | Dark Blue Anodized, 6um |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018 |
| Fixations légères | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Load Capacity | 10000 N |
| Max Rotational Speed | 2880 degrees/s |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.