Bibliothèque de pièces
0.7 kW Router with Mounting Clamp
MO-SM-020-0001

0.7 kW Router with Mounting Clamp

Vention

This router spindle with Vention mounting system allows the routing of wood, plastic and other medium strength materials. The spindle's speed can be adjusted between 10,000 and 30,000 rpm to optimize cutting based on material and tool type. It has a 1/4 inch collet for standard router bits. It ships ready to run, just supply your own cutting tool and plug the supplied NEMA 5-15P plug into 120 VAC (6.5 Amp draw).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-SM-020-0001
Prix unitaire$266.47 USD
Poids2.6158 kg
Dimensions (L x l x H)200 x 120 x 100 mm
MatériauAluminum, plastic, steel
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage120 V
Max Rotational Speed180000 degrees/s

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$266.47 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.