Teilebibliothek
Welding Screen Panel, Dark Green, 1194mm Width
ST-PN-023-1194

Welding Screen Panel, Dark Green, 1194mm Width

Vention

These panels are for use in welding applications. They are spatter resistant as well as UV filtering and transmit 5% of visible light to ensure operator safety as per AWS F2.3M:2011. Like other polycarbonate panels, they are also rated for impacts, absorbing 64 joules of energy in a ASTM D 3763 instrumented test. The panels come with all mounting hardware to securely attach them to a Vention extrusion frame. Note that this material is intended for use at a distance of 1m from the weld arc or more. See the 2D drawing for more specifications and technical details. There may be a slight difference in color and finish of panels due to changes in the manufacturing process when not ordered within the same batch.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Tuffak Welding Curtain Panel FAQ
Tuffak Welding Curtain Panel Technical Specifications

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-PN-023-1194
Einzelpreis$309.68 USD
Gewicht4.739 kg
Abmessungen (L x B x H)1104 x 1194 x 3 mm
MaterialTUFFAK WC POLYCARBONATE, DARK GREEN, 0.118 THICKNESS"
OberflächenbeschaffenheitN/A
Zugehörige Befestigungselemente8 x ST-PN-007-0001, 8 x HW-FN-002-0001, 16 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
Panel RetainersST-PN-007-00018View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001816View

$309.68 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.