Teilebibliothek
Panel Retainers
ST-PN-007-0001

Panel Retainers

Vention

Retainers can hold panels of various thicknesses by drilling a hole through the panel and using the appropriate fastener. Comes with two M8 x 18mm screws. There may be a slight difference in color and finish due to changes in the manufacturing process when not ordered within the same batch.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Choosing Panel Materials and Panel Strips

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-PN-007-0001
Einzelpreis$11.94 USD
Gewicht0.074 kg
Abmessungen (L x B x H)23.33 x 45 x 87 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-WS-001-0002
Leichtbefestigungen1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0012, 1 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-WS-001-0002

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View
M8 Washer with 24mm Outside DiameterHW-WS-001-00021View

$11.94 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.