vention-logo-sm
Teilebibliothek
Timing Belt Actuator (1530mm)
MO-LM-016-1530__2

Timing Belt Actuator (1530mm)

Vention

Belt-driven linear motion actuator. Linear actuator is mounted on any 45x90mm extrusion from 585mm to 3330mm. Add a stepper motor and pair with MachineMotion to enable fast, 150mm/turn linear motion to your assemblies. Two guiding options are available: glass filled nylon rollers or precision linear bearings.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Selecting a Linear Axis Actuator
Timing Belt Actuator
Vention Maintenance Guide

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-016-1530__2
Einzelpreis$953.18 USD
Gewicht8.37733 kg
Abmessungen (L x B x H)1710 x 67.5 x 120 mm
MaterialN/A
OberflächenbeschaffenheitN/A
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0070
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force335 N
Stroke1530 - gantry length mm
Repeatability Including Backlash±0.3 mm
Max Linear Speed2000 mm/s
Displacement Ratio150 mm/turn

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 70mm ScrewHW-FN-003-00708View

$953.18 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.