Teilebibliothek

HW-FN-003-0070
M8 x 70mm Screw
Socket head M8 x 1.25 thread, 70mm long. Screws have a black oxide finish.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | 
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Anti-Vibration Products for Fasteners | 
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value | 
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | HW-FN-003-0070 | 
| Einzelpreis | $3.86 USD | 
| Gewicht | 0.031 kg | 
| Abmessungen (L x B x H) | 75 x 13 x 13 mm | 
| Material | Steel | 
| Oberflächenbeschaffenheit | Black oxide | 
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.