Teilebibliothek
Tee Joint Aluminum Assembly Plate, for 45 x 45mm Extrusion
ST-GP-001-0015

Tee Joint Aluminum Assembly Plate, for 45 x 45mm Extrusion

Vention

Vention’s general assembly plates are designed to be combined with Vention’s extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.
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
TeilenummerST-GP-001-0015
Einzelpreis$20.62 USD
Gewicht0.2168 kg
Abmessungen (L x B x H)6 x 133 x 133 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00015View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00185View

$20.62 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.