Teilebibliothek

ST-GP-003-0008
Slotted 45mm x 90mm Aluminum Gusset
Vention's 45mm x 90mm Aluminum gussets are designed to be combined with 45mm x 45mm, 45mm x 90mm, 90mm x 90mm and 247.5mm x 247.5 mm (XL) extrusions to maximize strength. This slotted gusset is useful when you need aditional adjustability in your design.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-GP-003-0008 |
| Einzelpreis | $35.25 USD |
| Gewicht | 0.114 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 42 x 44 x 89 mm |
| Material | 6061-T6 Aluminum |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodization, 10 um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 1 x HW-WS-001-0001, 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018 |
| Leichtbefestigungen | 1 x HW-WS-001-0001, 2 x HW-FN-003-0012, 2 x HW-FN-002-0001 |
$35.25 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.