Teilebibliothek
Self Aligning Mount, Leader
MO-LM-031-0002

Self Aligning Mount, Leader

Vention

This mount is used when two enclosed actuators are installed in a parallel configuration. This mount has rotational degrees of freedom. One actuator must be mounted on two of MO-LM-031-0001 and the other mounted on two MO-LM-031-0002. This allows for the correct degrees of freedom to compensate for frame misalignment.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Self Aligning Mounts

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-031-0002
Einzelpreis$154.75 USD
Gewicht0.99535 kg
Abmessungen (L x B x H)178 x 88 x 45 mm
Material6061-T6, Steel
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018, 4 x HW-FN-003-0030
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity2695 N
Angular Range±6.5 degrees

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00304View

$154.75 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.