Teilebibliothek
Rubber Bumper
HW-BP-001-0002

Rubber Bumper

Vention

Rubber bumper suited for industrial carts or other applications that are subject to repeated operating shocks.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-BP-001-0002
Einzelpreis$8.21 USD
Gewicht0.19 kg
Abmessungen (L x B x H)50 x 80 x 43 mm
MaterialRubber
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018, 2 x HW-WS-001-0001, 2 x HW-FN-033-0002
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012, 2 x HW-FN-033-0002

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00012View
M8 X1.25 Zinc Plated Thin Hex NutHW-FN-033-00022View

$8.21 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.