Teilebibliothek
Round Extrusion Holder
ST-SP-004-0001__2

Round Extrusion Holder

Vention

Aluminum tube holder for vertical and horizontal positioning of 20mm OD round extrusion. Vertical position has one pin for locating round extrusion in 90 degree increments. Tube holders can be directly mounted on Vention’s square extrusion profiles.
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
TeilenummerST-SP-004-0001__2
Einzelpreis$47.87 USD
Gewicht0.164 kg
Abmessungen (L x B x H)88 x 44 x 44 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010, 2 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$47.87 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.