Teilebibliothek
Round Extrusion Handle Bracket
HW-HD-001-0002

Round Extrusion Handle Bracket

Vention

Machined aluminum handle compatible with Vention's round extrusion. Allows for customizable handle length, based on the extrusion selected. Works perfectly for doors, handles, and applications that require light lifting.
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
TeilenummerHW-HD-001-0002
Einzelpreis$26.14 USD
Gewicht0.0562 kg
Abmessungen (L x B x H)55 x 33.75 x 35 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-FN-003-0035

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View
M8 x 35mm Screw, Partially ThreadedHW-FN-003-00351View

$26.14 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.