Teilebibliothek

MO-LM-019-0005
Rack and Pinion End Stop
This part is used as an end stop for Vention's Rack and Pinion actuator. The end stop mounts using T-nuts and interfaces with the rack segments. The end stop also has provisions for a Vention M18 Sensor.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Vention Maintenance Guide | |
| Selecting a Linear Axis Actuator | |
| Rack and Pinion Actuator v1 |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-LM-019-0005 |
| Einzelpreis | $38.94 USD |
| Gewicht | 0.0708 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 45 x 74 x 22.5 mm |
| Material | 6061-T6 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark blue anodized, 6um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 1 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018 |
$38.94 USD
Suchen Sie nach weiteren Details?
Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.