Teilebibliothek
Precision Telescopic Slide
MO-LM-033-0700

Precision Telescopic Slide

Vention

Precision telescopic slides for use in robotic machine tending applications. These slides feature a v shaped groove for high stiffness and accuracy. Slides have 664 mm extension and can extend in both directions. Maximum load is 230kg per pair of slides. No detent is present in these slides. It is recommended to re-grease the slides periodically. Remove the old grease with as best as possible and then apply new grease.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Precision Telescopic Slides
Designing Machine Tending Equipment

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-033-0700
Einzelpreis$595.35 USD
Gewicht5.904 kg
Abmessungen (L x B x H)700 x 45 x 50 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitZinc Plated
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-015-0030
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load capacity230 Kg per pair
Stroke664 mm
Repeatability Including Backlash±0.03 mm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 1.25 x 30mm Flat Head ScrewHW-FN-015-003012View

$595.35 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.