Teilebibliothek

HW-FN-015-0030
M8 1.25 x 30mm Flat Head Screw
Hex drive M8-1.25 x 30mm flat head screw are made of alloy steel. Screws are black-oxide.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | HW-FN-015-0030 |
| Einzelpreis | $1.43 USD |
| Gewicht | 0.015 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 30 x 16 x 16 mm |
| Material | Steel |
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.