Teilebibliothek
L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 45 x 90mm extrusions
ST-GP-001-0006

L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 45 x 90mm extrusions

Vention

Vention’s general assembly plates are designed to be combined with Vention’s extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.
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
TeilenummerST-GP-001-0006
Einzelpreis$34.54 USD
Gewicht0.3715 kg
Abmessungen (L x B x H)6 x 178 x 178 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001812View

$34.54 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.