Teilebibliothek
L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 45 x 45mm Extrusions
ST-GP-001-0005

L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 45 x 45mm Extrusions

Vention

Vention's general assembly plates are designed to be combined with Vention's extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.
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
TeilenummerST-GP-001-0005
Einzelpreis$22.96 USD
Gewicht0.148 kg
Abmessungen (L x B x H)133 x 133 x 6 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitBlue Anodized
Zugehörige Befestigungselemente5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Bending Strength235 Nm
Friction Strength6300 N
Torsion Strength70 Nm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00015View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00185View

$22.96 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.