Teilebibliothek
Franka Robotics Mounting Plate
ST-RB-013-0001

Franka Robotics Mounting Plate

Franka Robotics

Vention's mounting plate for Franka compatible with Franka Research 3, Franka Production 3, and Franka Emika Robot.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Angled Robot Mount

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-013-0001
Einzelpreis$218.72 USD
Gewicht1.1934 kg
Abmessungen (L x B x H)225 x 255 x 16 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00188View

$218.72 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.