Teilebibliothek

ST-GP-002-0005
90mm x 90mm In-Line Mounting Block for Right Angle Connections
In-line mounting block for right angle connection. Four screws thread at the end of an extrusion while four other screws fasten into another connecting T-slot extrusion.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-GP-002-0005 |
| Einzelpreis | $41.33 USD |
| Gewicht | 0.2581 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 90 x 90 x 22.5 mm |
| Material | 6061-T6 Aluminum |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodization, 6um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 12 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018, 4 x HW-FN-003-0030, 4 x HW-FN-003-0035 |
$41.33 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.