Teilebibliothek
90mm x 90mm Aluminum Gusset With Locators
ST-HP-003-0004

90mm x 90mm Aluminum Gusset With Locators

Vention

Vention's 90mm x 90mm Aluminum gussets with locators are designed to be combined with 90mm x 90mm extrusions in high-performance assemblies to maximize strength and precision.
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
TeilenummerST-HP-003-0004
Einzelpreis$41.38 USD
Gewicht0.366 kg
Abmessungen (L x B x H)88 x 88 x 88 mm
MaterialAluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Powder Coat
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00188View

$41.38 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.