Teilebibliothek
90 Degree Joint Aluminum Assembly Plate, for 45x90mm Extrusions
ST-GP-001-0010

90 Degree Joint Aluminum Assembly Plate, for 45x90mm Extrusions

Vention

Vention’s general assembly plates are designed to be combined with Vention’s extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.
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
TeilenummerST-GP-001-0010
Einzelpreis$33.28 USD
Gewicht0.4413 kg
Abmessungen (L x B x H)6 x 178 x 178 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001812View

$33.28 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.