Teilebibliothek
90 Degree Joint Aluminum Assembly Plate, for 45x45mm Extrusions
ST-GP-001-0009

90 Degree Joint Aluminum Assembly Plate, for 45x45mm Extrusions

Vention

Vention's general assembly plates are designed to be combined with Vention's extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.
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
TeilenummerST-GP-001-0009
Einzelpreis$18.47 USD
Gewicht0.2199 kg
Abmessungen (L x B x H)6 x 133 x 133 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Bending Strength725 Nm
Friction Strength6300 N
Torsion Strength85 Nm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00015View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00185View

$18.47 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.